Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • 日本語
  • 中文

PRSS型高规格导线管

产品特性

  • 材料:PA(尼龙)6导线管,不锈钢多层编织导线管
  • 标准EMI屏蔽 
  • 增强型低火灾危险(ELFH)系统,自熄性材料
  • 极高的抗紫外线性能
  • 柔性好 - 疲劳寿命中等
  • 温度范围:静态应用:-40ºC到+120ºC
    温度范围:动态应用:-5ºC到+120ºC
  • IP66 - IP67 防护等级(取决于接头)
  • 已获得CE标志,已获得伦敦地铁、NF和DB使用认证


典型应用 

  • OEM 装配 - 自动化、机械、盘柜厂
  • OEM 车辆 - 铁路
  • 公用事业 - 电力与能源、ICT与数据中心、水与垃圾
  • 基础设施和运输
  • 工业OEM  - 海运和航运
  • 公用事业 - 电力和能源
  • 工业加工 - 提取
Type PRTC_Hi-Spec_Std EMI Conduit
产品列表
文档
相关产品
联系我们
产品编码 标称导线管尺寸 (mm) NW导线管尺寸 导线管螺距 外径 (mm) 内径 (mm) 最小弯曲半径 (mm) 卷筒长度 (m)
PRFSSS16 16 13 17.2 11.7 35 50
PRFSSS21 21 17 23.6 16.6 60 50
PRCSSS28 28 23 30.0 21.7 70 50
PRCSSS34 34 29 36.0 27.7 75 50
PRCSSS42 42 36 43.5 35.1 90 25
PRCSSS54 54 48 56.5 46.6 95 25

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language