尼龙 PA66 LFH 快速配合系列接头,适用于所有材料和类型的非金属导管。采用聚丙烯制成,防护等级达 IP66,可提供 UNEF、公制、PG、GAS 和 NPT 等多种螺纹版本。
精密模制内部导管密封件和表面密封垫圈系列,确保安装更迅速、可靠和省时,IP66-IP69K 防护等级。
重量更轻,强度更高,具备光滑不受限内部钻孔,适用于各种要求苛刻的应用。
Adaptaseal 聚酰胺(尼龙)PA66 LFH 系列接头,IP66 - IP69k 防护等级。Adaptaring聚酰胺(尼龙)66 及 缩醛 (POM) 系列螺纹接头,IP40 防护等级。
高规格接头,适配于编织非金属系列导管。IP66 - IP67 防护等级,ILFH,经伦敦地铁和 NF 认可。
Korifit 接头聚酰胺(尼龙)66 材质系列接头,IP40防护等级,适配于 Korifit 柔性系列导管。XF 和 RF 接头适配于 PVCU 系列导管,IP65 和 IP67 防护等级。
在线查询,我们将主动联系您