Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • 日本語
  • polski
  • 中文

Adaptalok大型FL/A法兰

直头面板式安装旋转法兰   

产品特性

  • 聚酰胺(尼龙)66
  • 配合以下设备使用:PA/PR 80/106型导线管
  • 温度范围 - 静态应用:-50ºC到+120ºC
    温度范围 - 动态应用:-45ºC到+120ºC
  • IP40 & IP65 防护等级 
  • 用于连接UNEF圆形连接器
  • 已获得伦敦地铁、NF认证
  • 可使用密封套件

典型应用

  • 为帮助维护系统完整性而设计
产品列表
文档
相关产品
联系我们
产品编码 标称导线管尺寸 (mm)
ADC80/FL/A 80
ADC106/FL/A 106
产品编码
ADC80/FL/A ADC106/FL/A 标称尺寸
60mm 74mm A
80mm 108mm B
98mm 126mm C
52.5mm 52.5mm D
7mm 7mm
106mm 132mm F

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language