Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • 日本語
  • polski
  • 中文

PPA型聚丙烯接头 - Adaptalok

固定直通接头 - 外螺纹


产品特性
  • 聚丙烯 
  • 配合以下设备使用:聚丙烯型PP导线管
  • 温度范围 - 静态应用:-20ºC到+90ºC
    温度范围 - 动态应用:-5ºC到+105ºC
  • IP66防护等级
  • 用于使用锁紧螺母插入开口。提供锁紧螺母。

典型应用

  • 为帮助维护系统完整性而设计
adaptaflex-non-metallic-adaptalok-fittings
产品列表
文档
相关产品
联系我们
产品编码 标称导线管尺寸 (mm) 公制螺纹
AL13/M16/PPA 13 M16
AL16/M16/PPA 16 M16
AL21/M20/PPA 21 M20
AL28/M25/PPA 28 M25
AL34/M32/PPA 34 M32
用于使用锁紧螺母插入开口。提供锁紧螺母。
在订购时,需提供产品编码和本体颜色,例如AL21/M20/PPA/BL。
  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language