按入式直通接头 - Adaptalok

产品特性

  • 聚酰胺(尼龙)66接头 
  • 配合以下设备使用:PA/CP/PR和PF型导线管
  • 温度范围 - 静态应用:-50ºC到+120ºC
    温度范围 - 动态应用:-45ºC到+120ºC
  • IP40防护等级 
  • 用于使用锁紧螺母插入开孔。仅提供公制螺纹的锁紧螺母。
  • 获得c RU us 认证  

典型应用

  • 为帮助维护系统完整性而设计
push-in
产品列表
文档
相关产品
联系我们
产品编码 标称导线管尺寸 (mm)
AL16/KM20/A 16
AL21/KM20/A 21

PDF Icon  下载 Adaptalok 按入式产品数据表
  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language