SA型接头 - Adaptalok

直通接头 - 旋转外螺纹

产品特性

  • 聚酰胺(尼龙)66,镀镍黄铜螺纹
  • 配合以下设备使用:PA/CP/PR和PF型导线管
  • 温度范围 - 静态应用:-50ºC到+120ºC
    温度范围 - 动态应用:-45ºC到+120ºC
  • IP66 - IP69 防护等级 
  • 用于使用锁紧螺母插接螺纹入口和开孔,锁紧螺母单独订购
  • 已获得伦敦地铁、NF认证

典型应用

  • 为帮助维护系统完整性而设计
Type SA
产品列表
文档
相关产品
联系我们
产品编码 标称导线管尺寸 (mm) 公制螺纹 产品编码 标称导线管尺寸 (mm) PG螺纹
AL13/M16/SA* 13 M16 AL13/PG9/SA* 13 PG9
AL16/M16/SA 16 M16 AL16/PG11/SA 16 PG11
AL21/M20/SA 21 M20 AL21/PG13/SA 21 PG13,5
- - - AL21/PG16/SA 21 PG16
AL28/M25/SA 28 M25 AL28/PG21/SA 28 PG21
AL34/M32/SA 34 M32 AL34/PG29/SA 34 PG29
AL42/M40/SA 42 M40 AL42/PG36/SA 42 PG36
AL54/M50/SA 54 M50 AL54/PG48/SA 54 PG48
AL54/M63/SA 54 M63 - - -

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language