Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • 日本語
  • polski
  • 中文

SFA型接头 - Adaptalok

直通接头 - 旋转内螺纹

产品特性

  • 聚酰胺(尼龙)66,镀镍黄铜螺纹
  • 配合以下设备使用:PA/PI/CP/PR和PF型导线管
  • 温度范围 - 静态应用:-50ºC到+120ºC
    温度范围 - 动态应用:-45ºC到+120ºC
  • IP66 - IP69 防护等级 
  • 用于连接外螺纹和其他接头
  • 已获得伦敦地铁、NF和c RU us认证  

典型应用

  • 为帮助维护系统完整性而设计
Type SFA
产品列表
文档
相关产品
联系我们
产品编码 标称导线管尺寸 (mm) 公制螺纹 产品编码 标称导线管尺寸 (mm) PG螺纹
AL13/M16/SFA 13 M16 AL13/PG9/SFA 13 PG9
AL16/M16/SFA 16 M16 AL16/PG11/SFA 16 PG11
AL21/M20/SFA 21 M20 AL21/PG13/SFA 21 PG13,5
- - - AL21/PG16/SFA 21 PG16
AL28/M25/SFA 28 M25 AL28/PG21/SFA 28 PG21
AL34/M32/SFA 34 M32 AL34/PG29/SFA 34 PG29
AL42/M40/SFA 42 M40 AL42/PG36/SFA 42 PG36
AL54/M50/SFA 54 M50 AL54/PG48/SFA 54 PG48
AL54/M63/SFA 54 M63 - -

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language