UNEF C45型接头 - Adaptalok

45º肘型主体 - 旋转内螺纹

产品特性

  • 聚酰胺(尼龙)66和铝
  • 配合以下设备使用:PA/CP/PR和PF型导线管
  • 温度范围 - 静态应用:-50ºC到+120ºC
    温度范围 - 动态应用:-45ºC到+120ºC
  • IP66 - IP69 
  • 用于连接UNEF圆形连接器
  • 已获得伦敦地铁、NF认证

典型应用

  • 为帮助维护系统完整性而设计
产品列表
文档
相关产品
联系我们
产品编码 标称导线管尺寸 (mm) 连接器 UNEF 螺纹 产品编码 标称导线管尺寸 (mm) 连接器 UNEF 螺纹
AL13/U063/45 13 ⅝” - 24 AL21/U144/45 21 1 7/16” - 18
AL13/U075/45 13 3/4” - 20 AL21/U175/45 21 1 3/4” - 18
AL13/U088/45 13 ⅞” - 20 AL28/U088/45 28 ⅞” - 20
AL16/U063/45 16 ⅝” - 24 AL28/U094/45 28 15/16” - 20
AL16/U075/45 16 3/4” - 20 AL28/U100/45 28 1” - 20
AL16/U081/45 16 13/16” - 20 AL28/U119/45 28 1 3/16” - 18
AL16/U088/45 16 ⅞” - 20 AL28/U138/45 28 1 3/8” - 18
AL16/U094/45 16 15/16” - 20 AL28/U144/45 28 1 7/16” - 18
AL16/U100/45 16 1” - 20 AL28/U175/45 28 1 3/4” - 18
AL16/U119/45 16 1 3/16” - 18 AL28/U200/45 28 2” - 16
AL16/U131/45 16 1 5/16” - 18 AL28/U225/45 28 2 1/4” - 16
AL21/U075/45 21 3/4” - 20 AL34/U100/45 34 1” - 20
AL21/U088/45 21 ⅞” - 20 AL34/U119/45 34 1 3/16” - 18
AL21/U094/45 21 15/16” - 20 AL34/U144/45 34 1 7/16” - 18
AL21/U100/45 21 1” - 20 AL34/U175/45 34 1 3/4” - 18
AL21/U113/45 21 1 1/8” - 18 AL34/U200/45 34 2” - 16
AL21/U119/45 21 1 3/16” - 18 AL42/U175/45 42 1 3/4” - 18
AL21/U131/45 21 1 5/16” - 18 AL42/U200/45 42 2” - 16
AL21/U138/45 21 1 3/8” - 18 - - -

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language