UNEF C90型接头 - Adaptalok

90º肘型主体 - 旋转内螺纹

产品特性

  • 聚酰胺(尼龙)66和铝
  • 配合以下设备使用:PA/CP/PR和PF型导线管
  • 温度范围 - 静态应用:-50ºC到+120ºC
    温度范围 - 动态应用:-45ºC到+120ºC
  • IP66 - IP69  
  • 用于连接UNEF圆形连接器
  • 已获得伦敦地铁、NF认证

典型应用

  • 为帮助维护系统完整性而设计
产品列表
文档
相关产品
联系我们
产品编码 标称导线管尺寸 (mm) 连接器UNEF 螺纹 产品编码 标称导线管尺寸 (mm) 连接器 UNEF 螺纹
AL13/U063/C90 13 ⅝” - 24 AL21/U144/C90 21 1 7/16” - 18
AL13/U075/C90 13 3/4” - 20 AL21/U175/C90 21 1 3/4” - 18
AL13/U088/C90 16 ⅞” - 20 AL28/U088/C90 28 ⅞” - 20
AL16/U063/C90 16 ⅝” - 24 AL28/U094/C90 28 15/16” - 20
AL16/U075/C90 16 3/4” - 20 AL28/U100/C90 28 1” - 20
AL16/U081/C90 16 13/16” - 20 AL28/U119/C90 28 1 3/16” - 18
AL16/U088/C90 16 ⅞” - 20 AL28/U138/C90 28 1 3/8” - 18
AL16/U094/C90 16 15/16” - 20 AL28/U144/C90 28 1 7/16” - 18
AL16/U100/C90 16 1” - 20 AL28/U175/C90 28 1 3/4” - 18
AL16/U119/C90 16 1 3/16” - 18 AL28/U200/C90 28 2” - 16
AL16/U131/C90 16 1 5/16” - 18 AL28/U225/C90 28 2 1/4” - 16
AL21/U075/C90 21 3/4” - 20 AL34/U100/C90 34 1” - 20
AL21/U088/C90 21 ⅞” - 20 AL34/U119/C90 34 1 3/16” - 18
AL21/U094/C90 21 15/16” - 20 AL34/U144/C90 34 1 7/16” - 18
AL21/U100/C90 21 1” - 20 AL34/U175/C90 34 1 3/4” - 18
AL21/U113/C90 21 1 1/8” - 18 AL34/U200/C90 34 2” - 16
AL21/U119/C90 21 1 3/16” - 18 AL42/U175/C90 42 1 3/4” - 18
AL21/U131/C90 21 1 5/16” - 18 42/U200/C90 42 2” - 16
AL21/U138/C90 21 1 3/8” - 18 - - -

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language