Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • 日本語
  • polski
  • 中文

UNEF A型接头 - Adaptalok

直通主体 - 旋转内螺纹

产品特性

  • 聚酰胺(尼龙)66和铝
  • 配合以下设备使用:PA/CP/PR和PF型导线管
  • 温度范围 - 静态应用:-50ºC到+120ºC
    温度范围 - 动态应用:-45ºC到+120ºC
  • IP66 - IP69
  • 用于连接UNEF圆形连接器
  • 已获得伦敦地铁、NF认证

典型应用

  • 为帮助维护系统完整性而设计
产品列表
文档
相关产品
联系我们
产品编码 标称导线管尺寸 (mm) 连接器 UNEF 螺纹 产品编码 标称导线管尺寸 (mm) 连接器 UNEF 螺纹
AL13/U063/A 13 ⅝” - 24 AL21/U144/A 21 1 7/16” - 18
AL13/U075/A 13 ¾” - 20 AL21/U175/A 21 1 3/4” - 18
AL13/U088/A 13 ⅞” - 20 AL28/U088/A 28 ⅞” - 20
AL16/U063/A 16 ⅝” - 24 AL28/U094/A 28 15/16” - 20
AL16/U075/A 16 3/4” - 20 AL28/U100/A 28 1” - 20
AL16/U081/A 16 13/16” - 20 AL28/U119/A 28 1 3/16” - 18
AL16/U088/A 16 ⅞” - 20 AL28/U138/A 28 1 3/8” - 18
AL16/U094/A 16 15/16” - 20 AL28/U144/A 28 1 7/16” - 18
AL16/U100/A 16 1” - 20 AL28/U175/A 28 1 3/4” - 18
AL16/U119/A 16 1 3/16” - 18 AL28/U200/A 28 2” - 16
AL16/U131/A 16 1 5/16” - 18 AL28/U225/A 28 2 1/4” - 16
AL21/U075/A 21 3/4” - 20 AL34/U100/A 34 1” - 20
AL21/U088/A 21 ⅞” - 20 AL34/U119/A 34 1 3/16” - 18
AL21/U094/A 21 15/16” - 20 AL34/U144/A 34 1 7/16” - 18
AL21/U100/A 21 1” - 20 AL34/U175/A 34 1 3/4” - 18
AL21/U113/A 21 1 1/8” - 18 AL34/U200/A 34 2” - 16
AL21/U119/A 21 1 3/16” - 18 AL42/U175/A 42 1 3/4” - 18
AL21/U131/A 21 1 5/16” - 18 AL42/U200/A 42 2” - 16
AL21/U138/A 21 1 3/8” - 18 - - -

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language