您还可以这样浏览该页面

Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

Ex d e六角头堵头

产品特性

  • 用于潜在爆炸性环境
  • 由黄铜、镀镍黄铜或不锈钢制成
  • 安全工作温度范围:-60ºC至+80ºC
  • IP65 - IP66防护等级
       

产品应用

  • Ex d隔爆型和Ex e增安型应用

产品认证

  • ATEX - Baseefa08ATEX0325X
  • IECEx - IECEx BAS08.0108X
  • InMetro - UL-BR 15.0303X
  • TR-CU - RU C-GB.AA87.B.00198
  • CNEX - CNEx15.1656X
  • I M2 / II 2 GD, Ex db eb I Mb, Ex db eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db

dts-product-approval-logo-atexdts-product-approval-logo-iec-exkopex-ex-product-approval-logo-segurancaEACExkopex-ex-product-approval-logo-cnex

元件列表
文档
联系我们

镀镍黄铜元件列表

元件编码

公制

GID 

            
 EXN/M16/HSP  M16x1.5 7TCA297140R0089
       
 EXN/M20/HSP  M20x1.5 7TCA297140R0093
       
 EXN/M25/HSP  M25x1.5 7TCA297140R0097
       
 EXN/M32/HSP  M32x1.5 7TCA297140R0101
       
 EXN/M40/HSP  M40x1.5 7TCA297140R0104
       
 EXN/M50/HSP  M50x1.5 7TCA297140R0107
       
 EXN/M63/HSP  M63x1.5 7TCA297140R0110
       

不锈钢元件列表

元件编码

公制

GID 

            
 EXS/M16/HSP  M16x1.5 7TCA297140R0116
       
 EXS/M20/HSP  M20x1.5 7TCA297140R0117
       
 EXS/M25/HSP  M25x1.5 7TCA297140R0119
       
 EXS/M32/HSP  M32x1.5 7TCA297130R0428
       
 EXS/M40/HSP  M40x1.5 7TCA297130R0429
       
 EXS/M50/HSP  M50x1.5 7TCA297130R0430
       
 EXS/M63/HSP  M63x1.5 7TCA297130R0431
       
  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们