您还可以这样浏览该页面

Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

标准型Ex d堵头

产品特性

  • 由镀镍黄铜或不锈钢制成
  • 安全工作温度范围: -20ºC 至 +200ºC

产品应用

  • 适用于潜在爆炸性环境

产品认证

  • ATEX - Baseefa08ATEX0324
  • IECEx - IECEx BAS08.0109X
  • UL1203 - ETL 3176087  (仅镀镍黄铜和不锈钢)
  • InMetro - UL-BR 15.0305 
  • TR-CU - RC C-GB.AA87.B.00198
  • CNEX - CNEx15.1691X
  • I M2 / II 2 G, Ex d I Mb, Ex d IIC Gb
  • 一类区域1的ABCE组,二类区域1的EFG组

dts-product-approval-logo-atexdts-product-approval-logo-iec-exkopex-ex-product-approval-logo-segurancaEACExkopex-ex-product-approval-logo-cnexkopex-ex-product-approval-logo-etl

元件列表
文档
联系我们

镀镍黄铜元件列表

公制元件编码 公制螺纹 NPT元件编码 NPT螺纹 公制螺纹GID编码 NPT螺纹GID编码
EXN/M16/SP M16x1.5 EXN/038/SP 3/8" NPT 7TCA297140R0090 7TCA297140R0075
EXN/M20/SP M20x1.5 EXN/050/SP 1/2" NPT 7TCA297140R0094 7TCA297140R0077
EXN/M25/SP M25x1.5 EXN/075/SP 3/4" NPT 7TCA297140R0098 7TCA297140R0079
EXN/M32/SP M32x1.5 EXN/100/SP 1" NPT 7TCA297140R0102 7TCA297140R0081
EXN/M40/SP M40x1.5 EXN/125/SP 1-1/4" NPT 7TCA297140R0105 7TCA297140R0083
EXN/M50/SP M50x1.5 EXN/150/SP 1-1/2" NPT 7TCA297140R0108 7TCA297140R0085
EXN/M63/SP M63x1.5 EXN/200/SP 2" NPT 7TCA297140R0111 7TCA297140R0087


不锈钢元件列表

公制元件编码 公制螺纹 NPT元件编码 NPT螺纹 公制螺纹GID编码 NPT螺纹GID编码
EXS/M16/SP M16x1.5 EXS/038/SP 3/8" NPT 7TCA297140R0157 7TCA297140R0133
EXS/M20/SP M20x1.5 EXS/050/SP 1/2" NPT 7TCA297140R0118 7TCA297140R0113
EXS/M25/SP M25x1.5 EXN/075/SP 3/4" NPT 7TCA297140R0121 7TCA297140R0134
EXS/M32/SP M32x1.5 EXS/100/SP 1" NPT 7TCA297140R0122 7TCA297140R0123
EXS/M40/SP M40x1.5 EXS/125/SP 1-1/4" NPT 7TCA297140R0123 7TCA297140R0135
EXS/M50/SP M50x1.5 EXS/150/SP 1-1/2" NPT 7TCA297140R0124 7TCA297140R0114
EXS/M63/SP M63x1.5 EXS/200/SP 2" NPT 7TCA297140R0168 7TCA297140R0115

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们