Global site

您还可以这样浏览该页面

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

防拆型Ex d堵头

产品特性

  • 由镀镍黄铜或不锈钢制成
  • 安全工作温度范围: -20ºC 至 +200ºC

产品应用

  • 潜在爆炸性环境

产品认证

  • ATEX - Baseefa08ATEX0324
  • IECEx - IECEx BAS08.0109X
  • UL1203 - ETL3176087 (仅镀镍黄铜和不锈钢)
  • InMetro - UL-BR 15.0305
  • TR-CU - RU C.GB.AA87.B.00198
  • CNEX - CNEx15.1691X
  • I M2 / II 2 G, Ex d I Mb, Ex d IIC Gb
  • 一类区域1的ABCE组,二类区域1的EFG组

dts-product-approval-logo-atexdts-product-approval-logo-iec-exkopex-ex-product-approval-logo-segurancaEACExkopex-ex-product-approval-logo-cnexkopex-ex-product-approval-logo-etl

元件列表
文档
联系我们

镀镍黄铜元件列表

公制元件编码 公制螺纹 NPT元件编码 NPT螺纹 公制螺纹GID编码 NPT螺纹GID编码
EXN/M16/TSP M16x1.5 EXN/038/TSP 3/8" NPT 7TCA297140R0091 7TCA297140R0076
EXN/M20/TSP M20x1.5 EXN/050/TSP 1/2" NPT 7TCA297140R0095 7TCA297140R0078
EXN/M25/TSP M25x1.5 EXN/075/TSP 3/4" NPT 7TCA297140R0099 7TCA297140R0080
EXN/M32/TSP M32x1.5 EXN/100/TSP 1" NPT 7TCA297140R0103 7TCA297140R0082
EXN/M40/TSP M40x1.5 EXN/125/TSP 1-1/4" NPT 7TCA297140R0106 7TCA297140R0084
EXN/M50/TSP M50x1.5 EXN/150/TSP 1-1/2" NPT 7TCA297140R0109 7TCA297140R0086
EXN/M63/TSP M63x1.5 EXN/200/TSP 2" NPT 7TCA297140R0112 7TCA297140R0088


不锈钢元件列表

公制元件编码 公制螺纹 NPT元件编码 NPT螺纹 公制螺纹GID编码 NPT螺纹GID编码
EXS/M16/TSP M16x1.5 EXS/038/TSP 3/8" NPT 7TCA297140R0159 7TCA297140R0169
EXS/M20/TSP M20x1.5 EXS/050/TSP 1/2" NPT 7TCA297140R0161 7TCA297140R0152
EXS/M25/TSP M25x1.5 EXS/075/TSP 3/4" NPT 7TCA297140R0170 7TCA297140R0153
EXS/M32/TSP M32x1.5 EXS/100/TSP 1" NPT 7TCA297140R0160 7TCA297140R0154
EXS/M40/TSP M40x1.5 EXS/125/TSP 1-1/4" NPT 7TCA297140R0167 7TCA297140R0155
EXS/M50/TSP M50x1.5 EXS/150/TSP 1-1/2" NPT 7TCA297140R0162 7TCA297140R0156
EXS/M63/TSP M63x1.5 EXS/200/TSP 2" NPT 7TCA297140R0165 7TCA297140R0158

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
镀镍黄铜
不锈钢