Global site

您还可以这样浏览该页面

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

EX d e 内螺纹转接头

产品特性

  • 适合在Ex d e I和Ex d e IIC区域使用的内螺纹转接头,由黄铜、镀镍黄铜和不锈钢制成,适用于公制和NPT螺纹
  • 本项目仅作为部件批准,安装后可能需要进一步认证
  • 安全工作温度范围:-60ºC至+200ºC

产品应用

  • 危险环境
  • 潜在的爆炸性环境

产品认证

  • ATEX - Baseefa 08ATEX0359U
  • IECEx - IECEx BAS 08.0121U
  • InMetro - UL-BR 15.0331U
  • CNEX - CNEx 15.1695U
  • TC-RU - C-GB.AA87.B.00198
  • II2 GD, Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db

dts-product-approval-logo-atexdts-product-approval-logo-iec-exkopex-ex-product-approval-logo-segurancaEACEx product-approval-logo-cnex

元件列表
文档
联系我们

黄铜元件列表

公制元件编码 公制螺纹 NPT元件编码 NPT螺纹 公制螺纹GID编码 NPT螺纹GID编码
EX/M16/C M16 EX/038/C 3/8" 7TCA297130R0078 7TCA297130R0452
EX/M20/C M20 EX/050/C 1/2" 7TCA297130R0086 7TCA297130R0006
EX/M25/C M25 EX/075/C 3/4" 7TCA297130R0096 7TCA297130R0014
EX/M32/C M32 EX/100/C 1" 7TCA297130R0108 7TCA297130R0023
EX/M40/C M40 EX/125/C 1-1/4" 7TCA297130R0123 7TCA297130R0034
EX/M50/C M50 EX/150/C 1-1/2" 7TCA297130R0139 7TCA297130R0047
EX/M63/C M63 EX/200/C 2" 7TCA297130R0153 7TCA297130R0061


镀镍黄铜元件列表

公制元件编码 公制螺纹 NPT元件编码 NPT螺纹 公制螺纹GID编码 NPT螺纹GID编码
EXN/M16/C M16 EXN/038/C 3/8" 7TCA297130R0261 7TCA297130R0523
EXN/M20/C M20 EXN/050/C 1/2" 7TCA297130R0267 7TCA297130R0194
EXN/M25/C M25 EXN/075/C 3/4" 7TCA297130R0276 7TCA297130R0201
EXN/M32/C M32 EXN/100/C 1" 7TCA297130R0286 7TCA297130R0210
EXN/M40/C M40 EXN/125/C 1-1/4" 7TCA297130R0298 7TCA297130R0221
EXN/M50/C M50 EXN/150/C 1-1/2" 7TCA297130R0312 7TCA297130R0234
EXN/M63/C M63 EXN/200/C 2" 7TCA297130R0326 7TCA297130R0248


不锈钢元件列表

公制元件编码 公制螺纹 NPT元件编码 NPT螺纹 公制螺纹GID编码 NPT螺纹GID编码
EXS/M16/C M16 EXS/038/C 3/8" 7TCA297130R0515 7TCA297130R0519
EXS/M20/C M20 EXS/050/C 1/2" 7TCA297130R0399 7TCA297130R0365
EXS/M25/C M25 EXS/075/C 3/4" 7TCA297130R0402 7TCA297130R0367
EXS/M32/C M32 EXS/100/C 1" 7TCA297130R0404 7TCA297130R0374
EXS/M40/C M40 EXS/125/C 1-1/4" 7TCA297130R0409 7TCA297130R0530
EXS/M50/C M50 EXS/150/C 1-1/2" 7TCA297130R0421 7TCA297130R0543
EXS/M63/C M63 EXS/200/C 2" 7TCA297130R0408 7TCA297130R039

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们