您还可以这样浏览该页面

Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

Ex d e圆形堵头

产品特性

  • 用于潜在爆炸性环境
  • 由镀镍黄铜或不锈钢制成
  • 适用于Ex d隔爆和Ex e增安型应用
  • 安全工作温度范围:-60ºC 至+130ºC
  • IP65 - IP66 防护等级

产品应用

  •  用于潜在爆炸性环境

产品认证
  • ATEX - Baseefa08ATEX0325X
  • IECEx - IECEx BAS08.0108X
  • InMetro - UL-BR 15.0303X
  • TR-CU - C-GB.AA87.B.00198
  • CNEX - CNEx15.1656X
  • I M2 / II 2 GD, Ex db eb I Mb, Ex db eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db

dts-product-approval-logo-atexdts-product-approval-logo-iec-exkopex-ex-product-approval-logo-segurancaEACEx kopex-ex-product-approval-logo-cnex

元件列表
文档
联系我们

镀镍黄铜元件列表

元件编码

公制

GID 

      
   

 EXN/M16/DSP

M16x1.5

 7TCA297140R0143

 

 

 

 

 EXN/M20/DSP

M20x1.5

 7TCA297140R0092

 

 

 

 

 EXN/M25/DSP

M25x1.5 

 7TCA297140R0096

 

 

 

 

 EXN/M32/DSP

M32x1.5

 7TCA297140R0100

 

 

 

 

 EXN/M40/DSP

M40x1.5

 7TCA297140R0145

 

 

 

 

 EXN/M50/DSP

M50x1.5

 7TCA297140R0146

 

 

 

 

 EXN/M63/DSP

M63x1.5

 7TCA297140R0144

 

 

 

 


不锈钢元件列表

 元件编码

公制

GID 

      
   

 EXS/M16/DSP

M16x1.5

7TCA297140R0148

 

 

 

 

 EXS/M20/DSP

M20x1.5

7TCA297140R0126

 

 

 

 

 EXS/M25/DSP

M25x1.5 

7TCA297140R0127

 

 

 

 

 EXS/M32/DSP

M32x1.5

7TCA297140R0128

 

 

 

 

 EXS/M40/DSP

M40x1.5

7TCA297140R0129

 

 

 

 

 EXS/M50/DSP

M50x1.5

7TCA297140R0130

 

 

 

 

 EXS/M63/DSP

M63x1.5

7TCA297140R0163

 

 

 

 

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们