您还可以这样浏览该页面

Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

Ex e 尼龙堵头

产品特性

  • 用于Ex e应用的尼龙堵头
  • 安全工作温度范围:-40ºC至+80ºC
  • 防护等级 IP66-IP68 (5巴,30分钟)‘’

产品应用

  • 危险环境
  • 爆炸性环境

产品认证

  • ATEX - IMQ 13 ATEX 016X,
  • IECEx - IECEx IMQ 13.0005X
  • InMetro - UL-BR 15.0683X
  • TR-CU - C-GB.AA87.B.00198
  • CNEX - CNEx15.1694X
  • DNV  - TAE00000Y4
  • II 2 GD, Ex e IIC Gb, Ex tb III Db

dts-product-approval-logo-atexdts-product-approval-logo-iec-exkopex-ex-product-approval-logo-segurancaEACEx kopex-ex-product-approval-logo-cnexDNV

元件列表
尺寸
文档
联系我们
公制元件编码 公制螺纹 公制螺纹GID编码
EX-M16 M16 7TCA297140R0012
EX-M20 M20 7TCA297140R0013
EX-M25 M25 7TCA297140R0014
EX-M32 M32 7TCA297140R0015
EX-M40 M40 7TCA297140R0016
EX-M50 M50 7TCA297140R0017
EX-M63 M63 7TCA297140R0018

公制元件编码 公制螺纹 尺寸
H L CH
EX-M12 12 8 15 15
EX-M16 16 10 15 19
EX-M20 20 10 15 23
EX-M25 25 10 15 28
EX-M32 32 15 20 36
EX-M40 40 18 27 46
EX-M50 50 18 27 55
EX-M63 63 18 27 69

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们