C2F系列扁平电缆格兰头

Kopex-Ex Ex e 扁平电缆格兰

适用于非铠装电缆的ATEX/IECEx型金属电缆格兰头。

产品特性

  • 采用适用于扁平电缆的异形密封
  • 耐腐蚀性好
  • 增安型 Ex e
  • 安全工作温度范围: -60ºC 至 +80ºC
  • IP66 - IP68防护等级(5巴,30分钟)

产品材料

  • 镀镍黄铜或316L不锈钢
  • 硅胶密封

适合搭配以下配置使用

  • 填充扁平电缆 
  • 双股电缆和接地电缆
  • 伴热电缆

产品应用

  • 适用于Ex d Ex e和Ex tb应用
  • 气体区1、2和灰尘区21、22
  • 控制盘和接线盒
  • 灯具和外壳
  • 机械制造
  • 伴热

 

产品认证

  • EN/IEC 60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31
  • EN 62444
  • RoHS 2011/65/EU
  • WEEE 2002/96/EC
  • LVD 2014/35/EU
CE, EX IECEX
部件列表
文档
联系我们

C2F 公制

加粗编码为公制,斜体编码为英寸。
注释:产品必须根据适用的国家和当地电气规范进行安装。

部件编码 公制
螺纹
Min. (mm/in) Max. (mm/in) A Min B Min C Min W1 W2
EXN04MAC2F M20x1.5 5.0x10.0 5.7x12.2 18.0 27.0 24.5 22.0 22.0
0.709 1.063 0.965 0.866 0.866
EXN04MBC2F M20x1.5 5.75x8.5 6.0x10.0 18.0 27.0 24.5 22.0 22.0
0.709 1.063 0.965 0.866 0.866
EXN04MCC2F M20x1.5 5.3x11.3 5.5x11.7 18.0 27.0 24.5 22.0 22.0
0.709 1.063 0.965 0.866 0.866
EXN04MDC2F M20x1.5 5.3x11.3 6.5x14.5 18.0 27.0 24.5 22.0 22.0
0.709 1.063 0.965 0.866 0.866
EXN04MEC2F M20x1.5 5.3x11.3 6.3x10.8 18.0 27.0 24.5 22.0 22.0
0.709 1.063 0.965 0.866 0.866
EXN04MFC2F M20x1.5 5.3x11.3 6.7x12.7 18.0 27.0 24.5 22.0 22.0
0.709 1.063 0.965 0.866 0.866
EXN05MAC2F M25x1.5 5.0x10.4 5.5x14.0 16.0 30.5 31.0 28.0 28.0
0.63 1.201 1.22 1.102 1.102
EXN05MBC2F M25x1.5 5.7x8.5 6.0x10.0 16.0 30.5  31.0  28.0  28.0 
0.63 1.201 1.22 1.102 1.102
EXN05MCC2F M25x1.5 5.3x11.3 5.5x11.7 16.0 30.5 31.0 28.0 28.0
0.63 1.201 1.22 1.102 1.102
EXN05MDC2F M25x1.5 5.5x12.0 6.5x14.5 16.0 30.5 31.0 28.0 28.0
0.63 1.201 1.22 1.102 1.102
EXN05MEC2F M25x1.5 7.0x10.0 9.1x12.3 16.0 30.5 31.0 28.0 28.0
0.63 1.201 1.22 1.102 1.102
EXN05MFC2F M25x1.5 5.6x10.0 9.0x14.0 16.0 30.5 31.0 28.0 28.0
0.63 1.201 1.22 1.102 1.102
EXN05MGC2F M25x1.5 6.5x14.8 6.8x15.3 16.0 30.5 31.0 28.0 28.0
0.63 1.201 1.22 1.102 1.102
EXN05MHC2F M25x1.5 5.2x10.0 7.0x12.0 16.0 30.5 31.0 28.0 28.0
0.63 1.201 1.22 1.102 1.102


C2F NPT

加粗编码为公制,斜体编码为英寸。
注释:产品必须根据适用的国家和当地电气规范进行安装。

部件编码 NPT 螺纹 Min. (mm/in) Max. (mm/in) A Min B Min C Min W1 W2
EXN04AAC2F 1/2" NPT 5.0x10.0 5.7x12.2 18.0 27.0 24.5 22.0 22.0
0.709 1.063 0.965 0.866 0.866
EXN04ABC2F 1/2" NPT 5.75x8.5 6.0x10.0 18.0 27.0 24.5 22.0 22.0
0.709 1.063 0.965 0.866 0.866
EXN04ACC2F 1/2" NPT 5.3x11.3 5.5x11.7 18.0 27.0 24.5 22.0 22.0
0.709 1.063 0.965 0.866 0.866
EXN04ADC2F 1/2" NPT 5.3x11.3 6.5x14.5 18.0 27.0 24.5 22.0 22.0
0.709 1.063 0.965 0.866 0.866
EXN04AEC2F 1/2" NPT 5.3x11.3 6.3x10.8 18.0 27.0 24.5 22.0 22.0
0.709 1.063 0.965 0.866 0.866
EXN04AFC2F 1/2" NPT 5.3x11.3 6.7x12.7 18.0 27.0 24.5 22.0 22.0
0.709 1.063 0.965 0.866 0.866
EXN05AAC2F 3/4" NPT 5.0x10.4 5.5x14.0 16.0 30.5 31.0 28.0 28.0
0.63 1.201 1.22 1.102 1.102
EXN05ABC2F 3/4" NPT 5.7x8.5 6.0x10.0 16.0 30.5 31.0 28.0 28.0
0.63 1.201 1.22 1.102 1.102
EXN05ACC2F 3/4" NPT 5.3x11.3 5.5x11.7 16.0 30.5 31.0 28.0 28.0
0.63 1.201 1.22 1.102 1.102
EXN05ADC2F 3/4" NPT 5.5x12.0 6.5x14.5 16.0 30.5 31.0 28.0 28.0
0.63 1.201 1.22 1.102 1.102
EXN05AEC2F 3/4" NPT 7.0x10.0 9.1x12.3 16.0 30.5 31.0 28.0 28.0
0.63 1.201 1.22 1.102 1.102
EXN05AFC2F 3/4" NPT 5.6x10.0 9.0x14.0 16.0 30.5 31.0 28.0 28.0
0.63 1.201 1.22 1.102 1.102
EXN05AGC2F 3/4" NPT 6.5x14.8 6.8x15.3 16.0 30.5 31.0 28.0 28.0
0.63 1.201 1.22 1.102 1.102
EXN05AHC2F 3/4" NPT 5.2x10.0 7.0x12.0 16.0 30.5 31.0 28.0 28.0
0.63 1.201 1.22 1.102 1.102




  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language