C6系列电缆格兰

C6系列Ex d e单压EMC公制电缆格兰,获得ATEX/IECEx认证,金属材质,适用于圆形隔离或屏蔽非铠装电缆,提供多种密封配置。


产品特性

  • 多层密封,宽夹紧范围
  • 耐腐蚀性好
  • 用于提高连续性的多个屏蔽触头
  • 安全工作温度范围:-40°C到+80°C (-20°F到+212°F)
  • IP66 和 IP68 防护等级(5巴,30分钟)

产品材料

  • 镀镍黄铜或316L不锈钢
  • 氯丁二烯密封

适用的电缆类型

  • 编织屏蔽电缆
  • 同轴电缆
  • 铜带屏蔽电缆

产品应用

  • 适用于Ex d、Ex e和Ex tb应用
  • 气体区1、2和灰尘区21、22
  • 控制盘和仪表
  • 速度控制器和传感器

产品认证

  • EN/IEC 60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31
  • EN 62444
  • RoHS 2011/65/EU
  • WEEE 2002/96/EC
  • LVD 2014/35/EU
  • DNV 认证(船级社)

 

元件列表
文档
联系我们

C6公制

加粗编码是公制,斜体编码是英寸。
注意:必须根据适用国家和当地的电气规范安装产品。

元件编码 公制螺纹 线径范围 标称尺寸 (mm/in)
Min. (mm/in) Max. (mm/in) A min B min C min W1 W2
EXN03MSC6 M16x1.5 4.0 8.0 16.0 28.5 22.0 20.0 20.0
0.157 0.315 0.63 1.122 0.866 0.787 0.787
EXN03MMC6 M16x1.5 4.0 8.0 16.0 28.5 24.5 22.0 22.0
0.157 0.315 0.63 1.122 0.965 0.866 0.866
EXN04MMC6 M20x1.5 4.0 12.0 18.0 27.0 24.5 22.0 22.0
0.157 0.472 0.709 1.063 0.965 0.866 0.866
EXN05MMC6 M25x1.5 10.0 18.0 16.0 30.5 31.0 28.0 28.0
0.394 0.709 0.63 1.201 1.22 1.102 1.102
EXN06MMC6 M32x1.5 14.0 24.0 19.0 33.0 39.0 35.0 35.0
0.551 0.945 0.748 1.299 1.535 1.378 1.378
EXN07MMC6 M40x1.5 22.0 32.0 20.0 40.5 49.5 45.0 45.0
0.866 1.26 0.787 1.594 1.949 1.772 1.772
EXN08MMC6 M50x1.5 26.0 35.0 20.0 43.5 61.0 55.0 50.0
1.024 1.378 0.787 1.713 2.402 2.165 1.969
EXN09MMC6 M63x1.5 35.0 45.0 20.0 43.5 70.0 68.0 64.0
1.378 1.772 0.787 1.713 2.756 2.677 2.52


C6 NPT

加粗编码是公制,斜体编码是英寸。
注意:必须根据适用国家和当地的电气规范安装产品。

元件编码 NPT
螺纹
线径范围 标称尺寸 (mm/in)
Min. (mm/in) Max. (mm/in) A min B min C min W1 W2
EXN03ASC6 3/8” 4.0 8.0 16.0 28.5 22.0 20.0 20.0
0.157 0.315 0.63 1.122 0.866 0.787 0.787
EXN03AMC6 3/8” 4.0 8.0 18.0 28.5 24.5 22.0 22.0
0.157 0.315 0.709 1.122 0.965 0.866 0.866
EXN04AMC6 1/2” 4.0 12.0 18.0 27.0 24.5 22.0 22.0
0.157 0.472 0.709 1.063 0.965 0.866 0.866
EXN05AMC6 3/4” 10.0 18.0 20.0 30.5 31.0 28.0 28.0
0.394 0.709 0.787 1.201 1.22 1.102 1.102
EXN06AMC6 3/4” 14.0 24.0 20.0 33.0 39.0 35.0 35.0
0.551 0.945 0.787 1.299 1.535 1.378 1.378
EXN07AMC6 1” 22.0 32.0 20.0 40.5 49.5 45.0 45.0
0.866 1.26 0.787 1.594 1.949 1.772 1.772
EXN08AMC6 1 1/4” 26.0 35.0 20.0 43.5 61.0 55.0 50.0
1.024 1.378 0.787 1.713 2.402 2.165 1.969
EXN09AMC6 1 1/2” 35.0 45.0 20.0 43.5 70.0 68.0 64.0
1.378 1.772 0.787 1.713 2.756 2.677 2.52

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language