用于普通和危险场所的增安型电缆接头,满足100%的IEC拔出力要求。
产品特性
- 大拔出力
- 坚固的金属结构
- 宽接口密封
- 宽夹紧范围
- 结构紧凑
- 安全工作温度范围: -50ºC 至 +110ºC (-58°F 至 +230°F)
- IP66 防护等级
- Type 4X - 侵入保护
产品材料
- 无铜铝(316L不锈钢选件)
- 硅胶密封套管
- 玻璃纤维填充尼龙和TPE手柄
适合搭配以下配置使用
产品应用
- 危险和工业场所
- 属于一类2区和二类1区的场所
- Ex e 和 Ex ta 区
- 极端温度环境
- 物理要求严格的应用