Star Teck系列夹套式金属包覆电缆接头

适用于危险场所的夹套式金属包覆电缆接头


ST 是用于 Teck 和 ACWU 电缆的原装 STARTECK® 接头


产品特性

  • 出色的拉拔强度
  • 坚固的金属结构
  • 无需拆卸即可快速轻松地安装
  • 采用 “扣式”配件(无拆卸),可节省安装时间
  • 强力加持电缆铠装,节省了安装时间,确保了可靠的接地
  • 采用花键压盖和夹持功能,便于安装
  • 安全工作温度范围: -40 ºC 至 +90 ºC (-40°F 至 +194°F)
  • 4/4x 型 IP 防护等级


产品材料

  • 无铜铝结构
  • 可提供镀锌钢、不锈钢结构


适合搭配以下配置使用

  •  Teck 和 ACWU 电缆 


产品应用

  • 提供将夹套式金属包覆电缆穿过工业和危险区域的隔板或外壳的方法
  • 石油和天然气行业,化工市场
  • 指定采用金属包覆电缆的建筑和安装区域
     

产品认证

  • RoHS (危害性物质限制指令) 2011/65/EU
  • CSA E60079-0/ -7
    - Ex e II
  • CSA C22.2 No.25/-174
    - 一类区域1的ABCD组,二类区域1的EFG组,三类区域1
    - 有关具体应用,请参阅CEC
  • UL2279
    - 一类, 区域 1, AEx e II
    - UL514B/50 和 CSA C22.2-18.3/-94
    - 潮湿和干燥场所
    - 按照NEC,适用于一类区域2,二类区域2和三类场所

kopex-ex-product-approval-logo-ulkopex-ex-product-approval-logo-csa

元件列表
附加信息
文档
联系我们
顶行数字单位为公制,括号中数字单位为英寸。
注意:必须按照适用的国家和地方电气规范安装产品。
 
* 本产品未经CSA或UL认证。
要订购不锈钢型,请添加后缀“S”。例如:ST050-464S
从1/2“到3“ 的型号都可采用不锈钢,需要添加后缀“SS”。例如:ST050-464SS

元件
编码
螺纹 (NPT) 线径
护套 铠装 标称直径 (in)
Min Max Min Max A B C
ST038-461S* 3/8” 8.74
(0.344)
13.59
(0.535)
6.20
(0.244)
11.05
(0.435)
11.68
(0.460)
51.31
(2.020)
25.27
(0.995)
ST050-462 1/2” 13.34
(0.525)
16.51
(0.650)
10.54
(0.415)
14.48
(0.570)
15.75
(0.620)
51.31
(2.020)
34.13
(1.344)
ST050-464 1/2” 15.24
(0.600)
19.30
(0.760)
12.45
(0.490)
17.27
(0.680)
15.75
(0.620)
51.31
(2.020)
34.13
(1.344)
ST050-465 1/2” 18.42
(0.725)
22.48
(0.885)
15.62
(0.615)
20.45
(0.805)
15.75
(0.620)
54.10
(2.130)
42.07
(1.656)
ST050-466 1/2” 20.96
(0.825)
25.02
(0.985)
18.16
(0.715)
22.99
(0.905)
15.75
(0.620)
54.10
(2.130)
42.07
(1.656)
ST075-467 3/4” 22.35
(0.880)
27.05
(1.065)
19.56
(0.770)
25.02
(0.985)
16.00
(0.630)
62.23
(2.450)
53.18
(2.094)
ST075-468 3/4” 26.04
(1.025)
30.61
(1.205)
23.24
(0.915)
28.58
(1.125)
16.00
(0.630)
62.23
(2.450)
53.18
(2.094)
ST100-469 1” 30.15
(1.187)
34.93
(1.375)
27.36
(1.077)
32.89
(1.295)
19.94
(0.785)
66.04
(2.600)
61.91
(2.438)
ST125-470 1 1/4” 34.29
(1.350)
41.28
(1.625)
31.50
(1.240)
39.24
(1.545)
20.57
(0.810)
83.31
(3.280)
76.20
(3.000)
ST125-550 1 1/4” 38.10
(1.500)
41.28
(1.625)
35.31
(1.390)
39.24
(1.545)
20.57
(0.810)
83.31
(3.280)
76.20
(3.000)
ST125-471 1 1/4” 40.64
(1.600)
47.63
(1.875)
37.85
(1.490)
45.59
(1.795)
20.57
(0.810)
83.31
(3.280)
76.20
(3.000)
ST150-472 1 1/2” 43.18
(1.700)
49.91
(1.965)
40.39
(1.590)
47.88
(1.885)
20.96
(0.825)
91.95
(3.620)
87.31
(3.438)
ST150-473 1 1/2” 448.26
(1.900)
55.55
(2.187)
45.47
(1.790)
53.52
(2.107)
20.96
(0.825)
91.95
(3.620)
87.31
(3.438)
ST200-551 2” 48.26
(1.900)
55.55
(2.187)
45.47
(1.790)
53.52
(2.107)
21.84
(0.860)
92.46
(3.640)
96.84
(3.813)
ST200-474 2” 53.34
(2.100)
60.33
(2.375)
50.55
(1.990)
57.91
(2.280)
21.84
(0.860)
92.46
(3.640)
96.84
(3.813)
ST200-475 2” 58.42
(2.300)
65.15
(2.565)
55.63
(2.190)
63.12
(2.485)
21.84
(0.860)
92.46
(3.640)
106.36
(4.188)
ST200-476 2” 63.50
(2.500)
69.85
(2.750)
60.71
(2.390)
67.46
(2.656)
21.84
(0.860)
92.46
(3.640)
106.36
(4.188)
ST250-477 2 1/2” 60.45
(2.380)
67.06
(2.640)
56.90
(2.240)
65.02
(2.560)
32.51
(1.280)
119.38
(4.700)
121.44
(4.781)
ST250-478 2 1/2” 65.53
(2.580)
72.14
(2.840)
61.98
(2.440)
69.85
(2.750)
32.51
(1.280)
119.38
(4.700)
121.44
(4.781)
ST300-479 3” 70.87
(2.790)
77.72
(3.060)
67.06
(2.640)
75.44
(2.970)
34.04
(1.340)
119.38
(4.700)
129.38
(5.094)
ST300-480 3” 76.20
(3.000)
83.06
(3.270)
72.90
(2.870)
81.03
(3.190)
34.04
(1.340)
121.67
(4.790)
139.70
(5.500)
ST300-481 3” 81.53
(3.210)
88.39
(3.480)
77.27
(3.042)
86.11
(3.390)
34.04
(1.340)
121.67
(4.790)
139.70
(5.500)
ST350-482 3 1/2” 86.87
(3.420)
93.73
(3.690)
83.06
(3.270)
91.19
(3.590)
35.31
(1.390)
121.67
(4.790)
153.19
(6.031)
ST350-483 3 1/2” 91.69
(3.610)
98.30
(3.870)
87.38
(3.440)
95.76
(3.770)
35.31
(1.390)
121.67
(4.790)
153.19
(6.031)
ST400-484 4” 96.77
(3.810)
102.36
(4.030)
91.44
(3.600)
99.82
(3.930)
36.58
(1.440)
122.94
(4.840)
166.69
(6.563)
ST400-485 4” 100.71
(3.965)
106.30
(4.185)
95.38
(3.755)
103.25
(4.065)
36.58
(1.440)
122.94
(4.840)
166.69
(6.563)
ST400-486 4” 104.65
(4.120)
110.24
(4.340)
99.31
(3.910)
107.19
(4.220)
36.58
(1.440)
122.94
(4.840)
166.69
(6.563)

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language