TCF™ 系列托盘式导线接头

TCF托盘式导线接头设计用于一类1区的非铠装/便携式电缆,以及一类2区/区域2的托盘式电缆

产品特性

  • 高机械拉拔性能
  • 大电缆夹紧范围
  • 适用于全长套管密封保护电缆
  • 工作温度范围(正常使用):-40ºC至+100ºC(-40°F至+194°F)
  • 防护等级 IP66
  • 类型:4/4X, 6 (仅限软线)

产品材料

  • 无铜铝(316不锈钢选件)
  • 氯丁橡胶/山都平密封套管
  • 尼龙把手

适合搭配以下配置使用

  • 非铠装(1类1区)
  • 便携式(1类1区)
  • 托盘式(1类2区)

应用场合

  • 潜在的危险和工业场所
  • 线槽和外壳

产品认证

  • CSA C22.2 60079-0, 60079-7
    – Ex e II, IP66; Type 4/4X, 6
  • UL 60079-0, 60079-7
    – 一类,1区, AEx e II, IP66; Type 4/4X, 6
  • UL514B, UL50 / CSA C22.2-18.3, -94
    – 潮湿和干燥场所
  • RoHS(危害性物质限制指令)2011/65/EU将2015/863号修正纳入附件二
CSA logo
原件列表
文档
联系我们
在最高至TCF100-109SS6的型号中,可用316不锈钢作为材料,在产品目录编号中以 “AL” 代替 “SS6”。

注意:
  必须按照适用国家和地区的电气规范安装产品。

元件编码 螺纹 (NPT) 线径范围 标称直径
Min Max A B C W1 W2
TCF050-27AL 1/2" 3.81 6.86 15.75 48.08 31.84 28.58 29.64
(0.150) (0.270) (0.620) (1.893) (1.253) (1.125) (1.167)
TCF050-40AL 1/2" 6.35 10.16 15.75 59.18 31.84 28.58 29.64
(0.250) (0.400) (0.620) (2.330) (1.253) (1.125) (1.167)
TCF050-54AL 1/2" 10.16 13.72 15.75 59.18 31.84 28.58 29.64
(0.400) (0.540) (0.620) (2.330) (1.253) (1.125) (1.167)
TCF050-67AL 1/2" 13.72 17.02 15.75 62.43 41.60 34.93 38.74
(0.540) (0.670) (0.620) (2.458) (1.638) (1.375) (1.525)
TCF050-78AL 1/2" 16.76 19.81 15.75 62.43 41.60 34.93 38.74
(0.660) (0.780) (0.620) (2.458) (1.638) (1.375) (1.525)
TCF075-40AL 3/4" 6.35 10.16 16.00 59.18 31.84 34.93 29.64
(0.250) (0.400) (0.630) (2.330) (1.253) (1.375) (1.167)
TCF075-54AL 3/4" 10.16 13.72 16.00 59.18 31.84 34.93 29.64
(0.400) (0.540) (0.630) (2.330) (1.253) (1.375) (1.167)
TCF075-67AL 3/4" 13.72 17.02 16.00 62.43 41.60 34.93 38.74
(0.540) (0.670) (0.630) (2.458) (1.638) (1.375) (1.525)
TCF075-78AL 3/4" 16.76 19.81 16.00 62.43 41.60 34.93 38.74
(0.660) (0.780) (0.630) (2.458) (1.638) (1.375) (1.525)
TCF075-88AL 3/4" 19.56 22.35 15.75 68.71 52.84 44.45 49.20
(0.770) (0.880) (0.620) (2.705) (2.080) (1.750) (1.937)
TCF100-78AL 1" 16.76 19.81 19.94 69.98 52.84 44.45 49.20
(0.660) (0.780) (0.785) (2.755) (2.080) (1.750) (1.937)
TCF100-88AL 1" 19.56 22.35 19.94 69.98 52.84 44.45 49.20
(0.770) (0.880) (0.785) (2.755) (2.080) (1.750) (1.937)
TCF100-100AL 1" 22.10 25.40 19.94 69.98 52.84 44.45 49.20
(0.870) (1.000) (0.785) (2.755) (2.080) (1.750) (1.937)
TCF100-109AL 1" 23.88 27.69 19.94 69.72 52.84 44.45 49.20
(0.940) (1.090) (0.785) (2.745) (2.080) (1.750) (1.937)
TCF125-109AL 1-1/4" 22.61 27.69 20.57 98.15 68.12 61.72 63.42
(0.890) (1.090) (0.810) (3.864) (2.682) (2.430) (2.497)
TCF125-128AL 1-1/4" 27.43 32.51 20.57 98.15 68.12 61.72 63.42
(1.080) (1.280) (0.810) (3.864) (2.682) (2.430) (2.497)
TCF125-147AL 1-1/4" 32.26 37.34 20.57 98.15 68.12 61.72 63.42
(1.270) (1.470) (0.810) (3.864) (2.682) (2.430) (2.497)
TCF150-115AL 1-1/2" 22.61 29.21 20.96 96.42 78.62 66.47 73.20
(0.890) (1.150) (0.825) (3.796) (3.095) (2.617) (2.882)
TCF150-140AL 1-1/2" 28.96 35.56 20.96 96.42 78.62 66.47 73.20
(1.140) (1.400) (0.825) (3.796) (3.095) (2.617) (2.882)
TCF150-165AL 1-1/2" 35.31 41.91 20.96 96.42 78.62 66.47 73.20
(1.390) (1.650) (0.825) (3.796) (3.095) (2.617) (2.882)
TCF200-153AL 2" 30.23 38.86 21.84 106.88 92.59 82.42 86.21
(1.190) (1.530) (0.860) (4.208) (3.645) (3.245) (3.394)
TCF200-186AL 2" 38.61 47.24 21.84 106.88 92.59 82.42 86.21
(1.520) (1.860) (0.860) (4.208) (3.645) (3.245) (3.394)
TCF200-219AL 2" 46.99 55.63 21.84 106.88 92.59 82.42 86.21
(1.850) (2.190) (0.860) (4.208) (3.645) (3.245) (3.394)
TCF250-252AL 2-1/2" 53.85 64.01 32.51 141.73 113.67 99.77 105.31
(2.120) (2.520) (1.280) (5.580) (4.475) (3.928) (4.146)
TCF300-278AL 3" 60.45 70.61 33.76 142.27 122.81 111.20 114.10
(2.380) (2.780) (1.329) (5.601) (4.835) (4.378) (4.492)
TCF300-304AL 3" 67.06 77.22 34.04 146.30 130.58 119.46 121.69
(2.640) (3.040) (1.340) (5.760) (5.141) (4.703) (4.791)
TCF300-330AL 3" 73.66 83.82 34.04 147.83 137.67 118.11 128.17
(2.900) (3.300) (1.340) (5.820) (5.420) (4.650) (5.046)

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language