现代发动机设计持续改进,以满足不断变化的时间、使用以及排放、安全和噪声标准等法规要求,同时追求更高的工作效率。比如实现发动机废气再循环的 EGR 系统,以及配备单个或多个涡轮以提高操控性、动力和燃油效率,这些改变促成发动机内 “热点” 的形成,从而催生了给高温电缆线束提供专业保护的需求。
Harnessflex 的 TempGuard 导线管及管接头系统专为高温线束设计,以便在不超过 200°C 的温度下顺利工作。该产品系列还经过长期热老化、拉伸和冲击强度试验,以确保其可靠性和有效性。该产品从一开始就设计用作综合系统,为发动机热点区域内及附近的高温接线提供完整保护和布线解决方案。
Harnessflex 全球业务开发总监 Lee Callegari 称:” 针对重载越野车辆的 Euro 6、USA10 和 Tier 4 等全球法规要求制造商必须降低排放水平。这种减排要求以及为增强安全性和降低噪音而进行的发动机设计变更导致发动机工作温度升高,使得更多发动机制造商不得不采用在高温环境下也能发挥出色性能的电缆。我们相信全新 TempGuard 系列完全可满足客户对全面、高效导线管解决方案的需求。”
“ 这种新产品由具有丰富工程、研发和行业经验的专业团队打造,并由全球领先的内部制造能力和全球供应链提供支持。”
Harnessflex 的 TempGuard 系列提高了额定工作温度,与同类标准接头相比超过 60%。该产品系列涵盖分别由专用聚酰胺和共聚酯材料制成的多种导线管及管接头,包括 HTC08 - HTC20 导线管(分别配有 T 和 Y 形接头)、直管接头和弯管接头,以及用于 AMP、Bosch、Deutsch 和 FCI 连接器的后壳。
办公大楼
学校
医院 (EMC)
零售开发
休闲综合体/体育馆
办公大楼
学校
医院 (EMC)
零售开发
休闲综合体/体育馆