HTC 高温导线管

高温导线管、改性共聚酯

HTC 导线管适用于存在温升的静态和动态应用。HTC 对发动机罩下的所有油脂、燃料和机油具有耐受性。

  • 柔性很高,疲劳寿命很长
  • 卓越的防温升、防磨损、防冲击以及防震动能力
  • 温度范围:-40℃ 至 +175℃
    温度范围(短期):+190℃
  • 抗紫外线能力很强
  • IP40(TempGuard 及标准铰接管接头)IP67(密封管接头)
  • 自熄性、低烟、低毒性、无卤素

合规性

  • CE 标志低电压指令
  • RoHS 符合 2011/65/EU
  • 符合车辆寿命终止指令 (ELV) EU200/53/EC
       
产品型号表
文档
3D CAD文件
相关产品
联系我们
产品编码 导线管
尺寸
标称外径 最小
孔径
最小静态弯曲半径 卷     长    
NC NW A (mm) B (mm) C (mm) (m)
HTC08 08 7.5 9.8 6.2 20 50
HTC10 10 8.5 11.5 8.7 15 50
HTC12 12 10 13.0 9.4 25 50
HTC16 16 13 16.0 11.0 30 50
HTC20 20 17 21.2 16.1 40 50
HTC25* 25 22 25.3 21.0 45 50
HTC28* 28 23 28.5 22.5 45 50
HTC32 32 29 34.5 27.2 55 50

注意:产品编码带* 的产品可供订购,但由于不属于常规备货项目,因此须等待制造所需时间。
  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language