EXLB系列耐油防水导线管 (镀锌钢芯)

本导线管坚固耐用,由镀锌钢芯制成,带有PVC涂层,可增强对稀酸、碱和烃类产品的防护能力。


产品认证

  • ATEX - Baseefa 15ATEX0175X
  • IECEx - IECEx BAS 15.0130X
  • II 2 GD, Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  • 温度范围:-20°C 至 +70°C
  • 符合IEC 61386       
product-approval-logo-atex product-approval-logo-iec-ex

其他信息

产品编码

产品编码

尺寸

 内径

GID

10m

20m

30m

EXLB03* 16mm 12.5mm 7TCA297120R0066 - 7TCA297120R0067
EXLB04* 20mm 16mm 7TCA297120R0069 - 7TCA297120R0070
EXLB05* 25mm 21mm 7TCA297120R0073 - 7TCA297120R0074
EXLB06* 32mm 26.4mm 7TCA297120R0076 7TCA297120R0492 -
EXLB07* 40mm 35.3mm 7TCA297120R0078 7TCA297120R0079 -
EXLB08* 50mm 40.4mm 7TCA297120R0080 7TCA297120R0081 -
EXLB09* 63mm 51.6mm 7TCA297120R0082 7TCA297120R0083 -

* 订购时需要补齐产品编码,添加长度(10、20、30、50),比如 EXLB0310。


网上商城

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language