EXSHC系列

耐高温高挠性防水导线管(不锈钢芯)

由不锈钢芯和热塑性橡胶涂层制成,适用于需要高挠性、耐高温的应用。

产品认证

  • ATEX - Baseefa 15ATEX0175X
  • IECEx - IECEx BAS 15.0130X
  • II 2 GD, Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  • 温度范围:-35°C 至 +105°C
  • 符合IEC 61386       

product-approval-logo-atex product-approval-logo-iec-ex

kopex-ex-d-e-conduits-exshc-range

其他信息

产品编码

产品编码

尺寸

内径

GID

10m

20m

30m

EXSHC03* 16mm 12.5mm 7TCA297120R0279 - 7TCA297120R0280
EXSHC04* 20mm 16mm 7TCA297120R0281 - 7TCA297120R0282
EXSHC05* 25mm 21mm 7TCA297120R0283 - 7TCA297090R0028
EXSHC06* 32mm 26.4mm 7TCA297120R0284 7TCA297120R0493 -
EXSHC07* 40mm 35.3mm 7TCA297120R0286 7TCA297120R0448 -
EXSHC08* 50mm 40.4mm 7TCA297120R0449 7TCA297120R0287 -
EXSHC09* 63mm 51.6mm 7TCA297070R0002 7TCA297120R0450 -
* 要补齐产品编号,添加长度(10、20、30),比如 EXSHC0310
  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language