EXSLH系列

耐高温防水导线管(不锈钢芯)

用于高温应用的导线管,由不锈钢芯和耐化学腐蚀涂层制成。

产品认证

  • IEC61386
  • 静态温度:-50°C到+130°C
  • 热挠曲温度: -5°C 到 +130°C
  • UL94V2

其他信息

产品编码

产品编码

尺寸

内径

GID

10m

20m

30m

EXSLH03* 16mm 12.5mm 7TCA297120R0443 - 7TCA297120R0440
EXSLH04* 20mm 16mm 7TCA297120R0444 - 7TCA297120R0441
EXSLH05* 25mm 21mm 7TCA297120R0442 - 7TCA297120R0445
EXSLH06* 32mm 26.4mm 7TCA297120R0288 7TCA297120R0495 -
EXSLH07* 40mm 35.3mm 7TCA297120R0467 7TCA297120R0473 -
EXSLH08* 50mm 40.4mm 7TCA297120R0455 7TCA297120R0469 -
EXSLH09* 63mm 51.6mm 7TCA297120R0474 7TCA297120R0475 -
* 要补齐产品编号,添加长度(10、20、30),比如 EXSLH0610 
  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language