通用接头

 产品特性

  • 材质:黄铜,镀镍或不锈钢,带有环氧树脂屏障层
  • Group I 通用防火接头是一种性能优异的产品 , 适用于所有危险区域

 产品认证

  • ATEX - Sira 09 ATEX 1231X
  • IECEx - IECEx Sira09.0103X
  • Inmetro - UL-BR
  • TR-CU - RU C-GB.AA87.B.00198
  • CNEx - CNEx15.16
  • I M2 II 2 GD Ex d e I Mb Ex d e IIC Gb Ex tb IIIC Db
  • CSA: CSA 060582
  • Class 1 Div 1 BCD (仅针对刚性导线管) ;Class I Div 2 ABCD;Class II Div 1 EFG
  • 安全工作温度范围:-60ºC 至 +130ºC
  • 防护等级:IP66

dts-product-approval-logo-atexdts-product-approval-logo-iec-exkopex-ex-product-approval-logo-csaproduct-approval-logo-seguranca EACEx product-approval-logo-cnex

其他信息

产品编码

黄铜
镀镍
不锈钢

产品编码

尺寸

螺纹

GID

产品编码

尺寸

螺纹

GID

HAM0304U 16mm M20 7TCA297090R0096 HAA0304U 16mm 1/2NPT 7TCA297090R0045
HAM0404U 20mm M20 7TCA297090R0100 HAA0404U 20mm 1/2NPT 7TCA297090R0049
HAM0505U 25mm M25 7TCA297090R0105 HAA0505U 25mm 3/4NPT 7TCA297090R0053
HAM0606U 32mm M32 7TCA297090R0110 HAA0606U 32mm 1 NPT 7TCA297090R0055
HAM0707U 40mm M40 7TCA297090R0115 HAA0707U 40mm 1 1/4NPT 7TCA297090R0057
HAM0808U 50mm M50 7TCA297090R0120 HAA0808U 50mm 1 1/2NPT 7TCA297090R0059
HAM0909U 63mm M63 7TCA297090R0123 HAA0909U 63mm 2 NPT 7TCA297090R0061

产品编码

尺寸

螺纹

GID

产品编码

尺寸

螺纹

GID

HAMM0304U 16mm M20 7TCA297090R0126 HAAM0304U 16mm 1/2NPT 7TCA297090R0063
HAMM0404U 20mm M20 7TCA297090R0129 HAAM0404U 20mm 1/2NPT 7TCA297090R0066
HAMM0505U 25mm M25 7TCA297090R0133 HAAM0505U 25mm 3/4NPT 7TCA297090R0069
HAMM0606U 32mm M32 7TCA297090R0137 HAAM0606U 32mm 1 NPT 7TCA297090R0072
HAMM0707U 40mm M40 7TCA297090R0141 HAAM0707U 40mm 1 1/4NPT 7TCA297090R0074
HAMM0808U 50mm M50 7TCA297090R0144 HAAM0808U 50mm 1 1/2NPT 7TCA297090R0076
HAMM0909U 63mm M63 7TCA297090R0146 HAAM0909U 63mm 2 NPT 7TCA297090R0078

产品编码

尺寸

螺纹

GID

产品编码

尺寸

螺纹

GID

HAMS0304U 16mm M20 7TCA297090R0148 HAAS0304U 16mm 1/2NPT 7TCA297090R0080
HAMS0404U 20mm M20 7TCA297090R0150 HAAS0404U 20mm 1/2NPT 7TCA297090R0082
HAMS0505U 25mm M25 7TCA297090R0152 HAAS0505U 25mm 3/4NPT 7TCA297090R0084
HAMS0606U 32mm M32 7TCA297090R0154 HAAS0606U 32mm 1 NPT 7TCA297090R0086
HAMS0707U 40mm M40 7TCA297090R0156 HAAS0707U 40mm 1 1/4NPT 7TCA297090R0088
HAMS0808U 50mm M50 7TCA297090R0158 HAAS0808U 50mm 1 1/2NPT 7TCA297090R0090
HAMS0909U 63mm M63 7TCA297090R0160 HAAS0909U 63mm 2 NPT 7TCA297090R0092

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language