EXQ - LT 导线管接头

用于EX LT系列金属导线管的防水接头。

 产品认证

  • ATEX - Baseefa 15 ATEX 0175X
  • IECEx - IECEx BAS 15.0103X
  • II 2 GD Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  • IP66

product-approval-logo-atex product-approval-logo-iec-ex

其他信息

产品编码

产品编码

尺寸

螺纹

GID

产品编码

尺寸

螺纹

GID

EXQM0303 16mm M16x1.5 7TCA297120R0191 - - - -
EXQM0304 16mm M20x1.5 7TCA297120R0192 EXQA0304 16mm 1/2 NPT 7TCA297120R0175
EXQM0404 20mm M20x1.5 7TCA297120R0193 EXQA0404 20mm 1/2 NPT 7TCA297120R0176
EXQM0505 25mm M25x1.5 7TCA297120R0194 EXQA0505 25mm 3/4 NPT 7TCA297120R0177
EXQM0606 32mm M32x1.5 7TCA297120R0195 EXQA0606 32mm 1 NPT 7TCA297120R0178
EXQM0707 40mm M40x1.5 7TCA297120R0196 EXQA0707 40mm 1-1/4 NPT 7TCA297120R0179
EXQM0808 50mm M50x1.5 7TCA297120R0197 EXQA0808 50mm 1-1/2 NPT 7TCA297120R0180
EXQM0909 63mm M63x1.5 7TCA297120R0198 EXQA0909 63mm 2 NPT 7TCA297120R0181

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language