EXR - LT 导线管接头

用于EX LT系列金属导线管的防水接头。


产品认证

  • ATEX - Baseefa 15 ATEX 0175X
  • IECEx - IECEx BAS 15.0103X
  • II 2 GD Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  • IP66


product-approval-logo-atex product-approval-logo-iec-ex

其他信息

产品编码

产品编码

尺寸

螺纹

GID

产品编码

尺寸

螺纹

GID

EXRM0303 16mm M16x1.5 7TCA297120R0472 EXRA0304 16mm 1/2 NPT 7TCA297120R0209
EXRM0304 16mm M20x1.5 7TCA297120R0216 EXRA0404 20mm 1/2 NPT 7TCA297120R0210
EXRM0404 20mm M20x1.5 7TCA297120R0217 EXRA0505 25mm 3/4 NPT 7TCA297120R0211
EXRM0505 25mm M25x1.5 7TCA297120R0218 EXRA0606 32mm 1 NPT 7TCA297120R0212
EXRM0606 32mm M32x1.5 7TCA297120R0219 EXRA0707 40mm 1-1/4 NPT 7TCA297120R0213
EXRM0707 40mm M40x1.5 7TCA297120R0220 EXRA0808 50mm 1-1/2 NPT 7TCA297120R0214
EXRM0808 50mm M50x1.5 7TCA297120R0221 EXRA0909 63mm 2 NPT 7TCA297120R0215
EXRM0909 63mm M63x1.5 7TCA297120R0222

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language