EXS - LT 导线管接头

用于EX LT系列金属导线管的防水接头。


产品认证

  • ATEX - Baseefa 15 ATEX 0175X
  • IECEx - IECEx BAS 15.0103X
  • II 2 GD Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  • IP66


product-approval-logo-atex product-approval-logo-iec-ex

其他信息

产品编码

产品编码

尺寸

螺纹

GID

产品编码

尺寸

螺纹

GID

EXSM0303 16mm M16x1.5 7TCA297120R0296

 
EXSM0304 16mm M20x1.5 7TCA297120R0297 EXSA0304
16mm
1/2 NPT
7TCA297120R0241
EXSM0404 20mm M20x1.5 7TCA297120R0298 EXSA0404
20mm
1/2 NPT
7TCA297120R0242
EXSM0505 25mm M25x1.5 7TCA297120R0299 EXSA0505
25mm
3/4 NPT
7TCA297120R0243
EXSM0606 32mm M32x1.5 7TCA297120R0300 EXSA0606
32mm
1 NPT
7TCA297120R0244
EXSM0707 40mm M40x1.5 7TCA297120R0301 EXSA0707
40mm
1-1/4 NPT
7TCA297120R0245
EXSM0808 50mm M50x1.5 7TCA297120R0302
EXSA0808
50mm
1-1/2 NPT
7TCA297120R0246
EXSM0909 63mm M63x1.5 7TCA297120R0303 EXSA0909 63mm 2 NPT 7TCA297120R0247

EXSA0909
  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language