G1导线管接头

产品特性

  • 由黄铜或不锈钢制成,带有环氧树脂屏障层
  • 高规格产品 - 第I组 - 适用于所有危险场所应用

 

产品认证

  • ATEX - Sira 09 ATEX 1231X
  • IECEx - IECEx Sira09.0103X
  • Inmetro - UL-BR
  • TR-CU - RU C-GB.AA87.B.00198
  • CNEx - CNEx15.16
  • I M2 II 2 GD Ex d e I Mb Ex d e IIC Gb Ex tb IIIC Db
  • CSA: CSA 060582
  • 一类区域2的ABCD组,二类区域1的EFG组
  • 温度范围:-60ºC 至 +130ºC
  • IP66

dts-product-approval-logo-atexdts-product-approval-logo-iec-exkopex-ex-product-approval-logo-csaproduct-approval-logo-seguranca EACEx product-approval-logo-cnex

其他信息

部件编码

黄铜
镀镍
不锈钢

部件编码

尺寸

螺纹

GID

部件编码

尺寸

螺纹

GID

HAM0304G1 16mm M20 7TCA297090R0094 HAA0304G1 16mm 1/2NPT 7TCA297090R0043
HAM0404G1 20mm M20 7TCA297090R0098 HAA0404G1 20mm 1/2NPT 7TCA297090R0047
HAM0505G1 25mm M25 7TCA297090R0103 HAA0505G1 25mm 3/4NPT 7TCA297090R0051
HAM0606G1 32mm M32 7TCA297090R0108 HAA0606G1 32mm 1 NPT 7TCA297090R0054
HAM0707G1 40mm M40 7TCA297090R0113 HAA0707G1 40mm 1 1/4 NPT 7TCA297090R0056
HAM0808G1 50mm M50 7TCA297090R0118 HAA0808G1 50mm 1 1/2NPT 7TCA297090R0058
HAM0909G1 63mm M63 7TCA297090R0122 HAA0909G1 63mm 2 NPT 7TCA297090R0060

部件编码

尺寸

螺纹

GID

部件编码

尺寸

螺纹

GID

HAMM0304G1 16mm M20 7TCA297090R0125 HAAM0304G1 16mm 1/2NPT 7TCA297090R0062
HAMM0404G1 20mm M20 7TCA297090R0128 HAAM0404G1 20mm 1/2NPT 7TCA297090R0065
HAMM0505G1 25mm M25 7TCA297090R0132 HAAM0505G1 25mm 3/4NPT 7TCA297090R0068
HAMM0606G1 32mm M32 7TCA297090R0136 HAAM0606G1 32mm 1 NPT 7TCA297090R0071
HAMM0707G1 40mm M40 7TCA297090R0140 HAAM0707G1 40mm 1 1/4NPT 7TCA297090R0073
HAMM0808G1 50mm M50 7TCA297090R0143 HAAM0808G1 50mm 1 1/2NPT 7TCA297090R0075
HAMM0909G1 63mm M63 7TCA297090R0145 HAAM0909G1 63mm 2 NPT 7TCA297090R0077

部件编码

尺寸

螺纹

GID

部件编码

尺寸

螺纹

GID

HAMS0304G1 16mm M20 7TCA297090R0147 HAAS0304G1 16mm 1/2NPT 7TCA297090R0079
HAMS0404G1 20mm M20 7TCA297090R0149 HAAS0404G1 20mm 1/2NPT 7TCA297090R0081
HAMS0505G1 25mm M25 7TCA297090R0151 HAAS0505G1 25mm 3/4NPT 7TCA297090R0083
HAMS0606G1 32mm M32 7TCA297090R0153 HAAS0606G1 32mm 1 NPT 7TCA297090R0085
HAMS0707G1 40mm M40 7TCA297090R0155 HAAS0707G1 40mm 1 1/4NPT 7TCA297090R0087
HAMS0808G1 50mm M50 7TCA297090R0157 HAAS0808G1 50mm 1 1/2NPT 7TCA297090R0089
HAMS0909G1 63mm M63 7TCA297090R0159 HAAS0909G1 63mm 2 NPT 7TCA297090R0091

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language