适用于各个运营领域的解决方案
作为先进的技术领导者,ABB真正了解柔性防水非金属导线管系统所面临的挑战。
ABB致力于提供解决方案来解决各个运营领域的关键问题,使客户能够专注于工厂的可持续性、成本、质量、灵活性、安全性和监管挑战。
ABB防水非金属系统扩展了其顶级品质的B型柔性非金属导线管和接头系列,使您能够比以往更轻松地找到您的应用所需的产品。
系统特性
• 即使在狭小、拥挤的空间内,同样能快速简便地安装
• 耐腐蚀
• 高抗拔强度
• 轻巧,防水
• 满足Type 4 和Type 4x 的防水要求
• 通过CSA和UL要求的测试
• 已获准直接埋设使用
建议的工业应用
• 机床
• 电机连接
• 食品加工设备
• 电线管道延伸件
• 控制台中的传感器和微动开关接线