Bullet® 防水接头

Select Language
  • English
  • français
  • 中文

专为满足坚固、可重复使用的非金属防水接头的需求而设计

本设计突破了对坚固、可重复使用的非金属防水接头的需求,适用于XTRADLEX® B型导线管或柔性导管。

BULLET®非金属系列提供可靠的防水密封,结合了高抗拔强度和安装便利性。 可以在不拆卸的情况下安装BULLET®防水接头,因此安装快速而轻松。BULLET®接头经济实惠,可以反复使用而不会牺牲原始密封的质量。在与XTRACLEX® B型导线管一起使用时,您可以满足大多数需要防水保护的机器或工业要求。BULLET®防水接头系列由耐候性热塑材料制成,适用于室内或室外腐蚀性环境。


产品特性和客户受益:

  • 无需拆卸即可将部件连接到导线管
  • 设计的安装方式符合正确的安装标准(肩部压盖格兰底部)
  • 坚固的低型非金属本体和格兰结构
  • 美观的预压缩“O”形密封环,可在外壳上实现可靠的密封
  • 设计有连接器套圈,用于承受导管内径的变化,并且允许现场切割导线管
  • 用于减少导管内径和套圈之间的摩擦,使导管正确就位以实现有效密封
  • 安装方便
  • 提供双密封装置
  • 采用细长格兰螺母型材来提供额外的应变消除,可实现90度拉拔, 并提供操作便利的手柄
  • 符合冷冲击的行业标准

产品应用:

在将防水非金属导线管(UL B型)或非金属导管端接到带有卡式接口或螺纹接头的盒子或外壳时,可使用它来实现防水密封。

构造/材料/表面处理:

  • 本体格兰  - 稳定的耐候热塑性材料(黑色)
  • “O”形环 - 丁腈(蓝色)
  • 锁紧螺母 - 钢/电镀锌
  • 材料可燃性等级:UL94-V2
Bullet liquidtight fittings2_396

Related Products

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language