铁路行业多层导线管解决方案,提高性能和安全性

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • 中文

具有内外层的多层导线管,增强安全性和性能

我们的创新性铁路工程多层导线管产品线为车厢间跨接、转向架、车顶装置和车厢下部装置使用的电缆提供安全保护。

新型 PMA 多层导线管技术采用不同材料组合,在铁路应用中发挥优越的产品性能。
创新性多层导线管生产技术创造出一种双层波纹导线管。因为采用两种具有不同材料性质的特殊改性聚酰胺,这种多层导线管解决方案可以提供额外的安全保护。
新材料组合大大提高了导线管的总体性能。

为满足所有客户的应用要求,让客户可以进行灵活规划,PMA 向铁路行业提供两种不同的多层导线管解决方案。

XPCSF 导线管,内层为橙色,用于铁路车辆的外部高动态装置。

XPCS 导线管,内层为绿色,用于外部应用

综合端对端电缆保护解决方案的新标准
XPCSF 和 XPCS 导线管采用先进的多层技术,结合经过 PMA 试验和测试的不同尺寸接头和配件产品系列,为铁路行业提供了一种全面且可持续的端对端电缆保护解决方案。

主要优势:
- 优越的动态特性
- EN 45545-2 HL3 防火等级,提高消防安全性
- 出色的抗老化特性


Multilayer_396
  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language