Select Language
  • English
  • français
  • 中文

NEBV/NEWV型90° 导线管接头

产品特性

  • 采用改性尼龙12制造
  • 采用镀镍螺纹,增加强度
  • 批准用于Ex e应用和1、2、21和22区

产品认证

  • ATEX - SEV15ATATEX0121
  • IECEX - IECEx SEV15.0009
  • II 2 GD Ex eb Gb IIC Ex tb IIIC Db
  • 尺寸:12-16mm -5°C 至 +85°C
  • 尺寸:21-54mm -20°C 至 +85°C
  • IP68

dts-product-approval-logo-atexdts-product-approval-logo-iec-ex

kopex-ex-e-fittings-type-nebv

其他信息

产品编码

产品编码

标称尺寸

内径

公制螺纹

GID 

NEWV0303 16mm 12mm M16 7TCA297120R0347
NEBV0404 20mm 17mm M20 7TCA297120R0348
NEBV0505 25mm 23mm M25 7TCA297120R0349
NEBV0606 32mm 29mm M32 7TCA297120R0500
NEBV0707 40mm 36mm M40 7TCA297120R0350
NEBV0808 54mm 48mm M50 7TCA297120R0351
NEBV0809 54mm 48mm M63 7TCA297120R0501

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language