T&B防水系统TM 提供了电气安装市场上广泛的柔性金属导线管和应用解决方案,规格尺寸齐全,适用于各种应用,包括工业环境、计算机以及必须满足耐腐蚀、耐油、极端温度、无卤素和食品级要求的应用。
T&B防水系统柔性金属导线管能够满足市场上广泛的应用要求,包括:
- 应用:通用、耐油、宽温度范围、极端温度和铝应用的要求
- 规格尺寸:3/8” 至 6”(12mm至155mm)
- 获得全球标准的认证和许可:UL、CSA、IEC/EN、CE认证
- 可与防水接头和密封垫圈配合使用,包括全系列的规格尺寸、防护等级、温度额定值,核心部件材料
- 优质的核心材料和护套挤出
- 性能可靠且经过测试,符合标准要求:油和水的液密性,耐化学性,耐腐蚀性,防日晒(UV),抗弯强度,抗拉强度,抗压性,抗冲击性,耐磨性,柔韧性和可燃性。