Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

连接装置

ABB可以提供丰富的接线端子产品:螺钉卡箍接线端子、直插式弹簧接线端子、弹簧连接接线端子、ADO绝缘移位接线端子、插拔式接线端子、大电流螺栓接线端子等。这些技术已广泛应用于8000多种产品和解决方案中。


客户受益

  • 优质连接,受益其中
  • 简化并加快流程:可靠的专业经验,有力确保交付时间
  • 安全可靠,应对各种连接挑战

主要特点

  • 接线能力:0.22 - 300 mm² (22AWG - 1000kcmil)
  • 产品丰富齐全,可满足客户应用和功能的需求
  • 全球供应
  • 多种方案及技术:如ADO绝缘移位接线端子、ESSAILEC®测试端子、PLC用快速预接线端子

想了解更多产品和服务信息?

产品系列

产品技术

主要应用

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们