Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

SNK系列

智能产品系列


包括:直插式弹簧接线端子、螺钉卡箍接线端子、插拔式接线端子及丰富的通用附件。
适用于全球应用以及严酷的应用环境,如危险区域、轨道交通、海上应用和太阳能发电等。

客户受益

  • 智能连接:ABB直插式弹簧连接技术,通过插入模式可将连接时间缩短50%;通过弹簧模式,可以减少工作量和导线准备时间。
  • ABB的螺钉卡箍连接技术具有大扭矩连接和防松系统等特点,无需再次紧固。
  • 智能物流:直插式弹簧接线端子与螺钉卡箍接线端子的附件通用,可降低50%库存。
  • 优化的附件和直接插入功能可以大大加快选型和安装速度。
  • 智能设计:SNK系列的非对称外形设计和平整可视的标识区域,可以避免安装和接线错误。
  • 特有的顶部标识区域,令标记更加清晰可见。

主要特点

  • 功能及方案:直通端子、接地端子、刀闸分断端子、保险丝用端子、单层至三层端子、测试与测量用端子。
  • SNK系列特色:终端固定器和端子隔板适用于多种型号和尺寸的接线端子。
  • 便利的双中央通道设计,可实现多功能配置(接跳线、测试与测量)。
  • 插入式绝缘短路条可切割,多达50极,可节省时间和库存。
  • 标记表面平整,可手工或使用标识卡进行预标记。
  • 我们的卡装无螺钉接地端子、终端固定器、电流隔板和短路条,可以大大节省安装时间。

想了解更多产品和服务信息?

亮点

产品系列

产品及文档一览

产品
文档
Loading documents