Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

SNA系列

宽范围的工业控制和配电应用

传统系列久负盛名,产品包括:螺钉卡箍接线端子以及大电流螺栓接线端子,有多种接线能力和颜色可选。
适用于高达300 mm2 (1000 kcmil )的标准和配电应用。

客户受益

  • 由于采用多种颜色标识,因此便于识别配电柜内的各种功能
  • SNA连接技术(螺钉卡箍和螺栓连接)采用专有的防松系统,无需重新紧固端子
  • 非对称外形设计,可防止安装和接线错误
  • 附加的安装方式(如TS32导轨安装,配电柜或面板安装),可提高安装灵活性
  • 翻边扣锁设计,组装速度提高50%:10片预组装端子可一次插入导轨
  • 螺钉式短路条,可防止错误操作

主要特点

  • 接线能力:0.2 - 300 mm² (22 AWG - 1000kcmil)
  • 技术:螺钉卡箍,螺栓连接
  • 可提供的端子类型:直通端子、接地端子、刀闸分断端子、保险丝用端子、单层至三层端子、测试和测量端子 大电流螺栓接线端子系列可提供采用螺栓-螺栓或螺栓-螺钉技术的产品。

想了解更多产品和服务信息?

亮点

我们提供的产品

产品及文档一览

产品
文档
Loading documents