Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

螺钉卡箍接线端子

宽范围的工业控制和配电应用


得益于50多年的丰富产品经验,SNA系列螺钉卡箍接线端子具有丰富的接线范围、颜色和安装方式可选。

客户受益

  • 具有防松系统,可以节省维护和维修时间。螺钉可安全牢固锁定
  • 卡箍具有大扭矩保护,可以提高可靠性,缩减安装维护时间
  • 非对称外形设计,可防止安装和接线错误
  • 可提供其他安装方式(如TS32导轨安装),提高安装灵活性
  • 预组装端子条,组装速度提高50%
  • 螺钉式短路条,可防止错误操作

主要特点

  • 接线能力:0.2 - 240 mm²
  • 可提供的端子类型:直通端子、接地端子、刀闸分断端子、保险丝用端子、单层至三层端子、测试和测量端子
  • 可靠的硬化钢卡箍
  • 10片预组装端子条,安装快速

想了解更多产品和服务信息?

亮点

 

产品及文档一览

产品
文档
Loading documents