Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

大电流螺栓接线端子

电力和配电回路的首选连接方案

SNA系列大电流螺栓接线端子专用于电气系统的连接和配电。

客户受益

  • 每个螺栓可接两根导线,从而提高布线密度,节省配电柜空间
  • 短路条和连接带旋转式可移除保护盖,能够提高操作安全性
  • 螺栓和接线片组合使用,可以防止导线抽出,确保布线安全可靠
  • 减少维护:卡箍包含可承受大扭矩的不锈钢卡箍和抗振垫圈
  • 双稳态底座可使端子在导轨上快速锁定或移除,使组装更方便,节省安装时间
  • 附加的安装方式(如配电柜或面板安装),可提高安装灵活性

主要特点

  • 接线能力:35 - 300 mm² (1 AWG - 1000kcmil)
  • 技术:螺栓-螺栓或螺栓-螺钉混合式端子
  • 与接线片兼容(符合 NF C 20-130 和 DIN 46234)
  • 带旋转保护盖,可确保连接和跳线系统绝缘(IP20)
  • 销钉可将接线端子锁扣在一起,提高稳定性
  • 可提供监视继电器用衍生附件

想了解更多产品和服务信息?

亮点

产品及文档一览

产品
文档
Loading documents