Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

Solution系列

多重方案满足特殊需求


主要技术:IDC绝缘移位、弹簧防松螺钉卡箍、快接以及针对特殊应用的Solution系列,如Interfast PLC预接线系统和Essailec电流和电压测量模块。

客户受益

  • 凭借连接技术:如ADO绝缘移位和Interfast系列PLC预接线系统,可节省98%的安装、组装时间
  • 凭借弹簧防松螺钉卡箍接线端子和Essailec®测试端子,可确保工作连续性以及操作人员安全性
  • 多功能产品和预装配模块,安装简单快速

主要特点

  • 丰富齐全的接线端子产品可选,例如:基于IDC技术的绝缘移位端子,弹簧防松螺钉卡箍端子,快接端子
  • Essailec® 测试端子用于对电流和电压进行安全测量
  • Interfast系列涵盖600个I/O卡,可满足市场上主要PLC制造商的要求

想了解更多产品和服务信息?

亮点

我们提供的产品