Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

新DBL配电接线端子

灵活的配电解决方案

独有的模块化紧凑设计,让安装使用更加方便灵活。
DBL配电端子主要功能是替代母线排方案进行单极或多极分流或汇流的产品,用于工业、商业建筑、太阳能、暖通空调、压缩机等。

客户受益

• 1 个产品实现 3 种功能配置:单极或多极分流,多极汇流
• 可旋转保护盖方便标记和接线
• 1500 V DC 电压额定值,满足光伏逆变器要求
• 兼容铝线和铜线,减少接线,降低库存和安装成本
• 节省安装时间,提高接线效率




主要特性

• 额定电流从 80 A 到 400 A
• 产品联锁功能方便多级安装
• 标记简单便捷
• 双向可拆卸保护盖,自由调整方向
• 可同时兼容铝线和铜线连接

80 A 至 400 A 概览
单极或多极



亮点




产品及资料一览

产品
资料
Loading documents