Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

电流互感器


出色性能:5 A至40 kA

ABB电流互感器配备了相互(电气)隔离的一次线圈和二次线圈,能够精确测量直流、交流或脉动电流。

客户受益

  • 一次与二次线圈之间电气隔离
  • 精确测量所有波形参数:直流、交流、脉冲等
  • 高精度
  • 高动态性能
  • 高过载能力
  • 高可靠性

主要特点

  • 测量范围:5 A - 2 kA
  • 精度:± 0,5%
  • 线性度:< 0,1%
  • 带宽:0-200 kHz
  • 介电强度:3 kV - 4 kV

想了解更多产品和服务信息?

产品系列

产品及文档一览

产品
文档
Loading documents