Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

EM系列电压互感器

适用于电压测量的成熟解决方案

EM系列电压互感器测量范围为50V至5000V,其长期稳定性得到了很多用户的证明。

客户受益

  • 一次与二次线圈之间电气隔离
  • 精确测量所有波形参数:直流、交流、脉冲等
  • 高精度
  • 高耐用性

主要特点

  • 测量范围:600 V 至 5000 V
  • 交流电压精度@一次标称电流:≤ 1%
  • 线性度:< 0,1%
  • 供电电压:± 12 …. ±24 V
  • 介电强度:6 kV至12 kV

想了解更多产品和服务信息?

产品及文档一览

产品
文档
Loading documents