Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

VS电压互感器

精确、可靠、紧凑

VS系列电压互感器具有高精度,测量范围为50 V至4200 V,其长期稳定性得到了很多用户的证明。ABB通过持续改进计划,不断创新,一次又一次取得产品性能的新突破。

客户受益

  • 一次与二次线圈之间电气隔离
  • 精确测量所有波形参数:直流、交流、脉冲等
  • 高精度
  • 高可靠性
  • 出色磁场抗干扰性
  • 尺寸紧凑

主要特点

  • 测量范围:50 V至4200 V
  • 交流电压精度@一次标称电流:≤ 0.9%
  • 线性度:< 0.3%
  • 带宽@-3dB ≤ 13 kHz
  • 供电电压:± 12 …. ±24 V或单级24 V
  • 介电强度:3.3 kV至12 kV

想了解更多产品和服务信息?

产品及文档一览

产品
文档
Loading documents