迄今为止,任何建筑物闪电防护或接地系统中最大型也是最重要的组件都是实际使用的导体。
导体网能安全截断/运送闪电雷击电流至接地装置网络。有关导体的正确布放,请参考BS EN 62305-1 & 3指南。
选择正确的导体类型十分重要,这是闪电保护或接地系统设计者最优先考虑的事项。
Furse全系列铜和铝导体包括各种世界主流标准形式,如扁带、实芯圆导体和绞线。另外,每种形式的导体都具有各种尺寸,可满足避雷防护和接地要求。
规格将取决于是地上建筑物闪电防护系统,还是地下接地安装。
建筑物闪电防护系统的导体
Furse闪电防护导体分为铜和铝导体,同时还供应裸导体或PVC包覆导体。因铜具有高传导性和防腐蚀性能,所以铜导体的应用更广泛。
下列尺寸适合大部分地上闪电防护系统:
扁带导体
25 x 3 mm 裸扁带,或25 x 3 mm PVC包覆扁带
实芯圆导体
8 mm 直径裸实芯圆导体或PVC包覆实芯圆导体
绞线导体
70 mm2 裸绞线或PVC包覆绞线