接地体

高质量的接地棒通常由固体铜、不锈钢或铜包钢制成。有三种Furse接地棒可选,但是铜包钢芯棒是迄今为止最受欢迎的产品,它集强度、耐腐蚀性和较低成本于一身。

固体铜和不锈钢接地棒强度较低且成本较高,但耐腐蚀性极高。

接地棒直径
一个常见的错误概念是接地棒直径对于降低接地电阻有显著的影响。这是不正确的!如图所示,将接地棒直径加大一倍(意味着将重量和接地棒成本增加约400%),只能将接地电阻值降低9.5%。务实的做法是:使用土壤条件允许您使用的最经济的接地棒。这样您就不会因使用尺寸过大的接地棒而浪费资金。

螺纹和接地棒直径
螺纹接地棒的螺纹直径和棒径经常使人们混淆。高质量接地棒制造商采用滚丝工艺,能使接地棒螺纹表面突起,因此螺纹直径大于棒直径。所有螺纹均为统一国家标准粗牙螺纹(UNC-2A)。

产品系列

网上商城

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language