接地装置对于安全有效地将闪电电流分散引流至大地是至关重要的。对于含有雷电保护、电力和电信系统的建筑物,本标准推荐采用单一集成接地装置和防雷保护装置,但是运营方及相关系统的业主需事先达成一致意见。
良好的接地连接应具有下列特性:
- 接地体与大地之间的电阻低。接地体电阻越低,闪电电流就越有可能优先选择该路径向下流入大地,让电流安全传导并耗散在大地中。
- 优良的耐腐蚀性。接地体及其连接件的材料选择,具有很高的重要性。它将埋在土壤中多年,因而必须绝对可靠。
本标准提倡低接地电阻,并指出接地系统的接地路径总电阻应小于等于10欧姆。接地体有3种基本部署方法:
A型部署
这包含水平和垂直接地体,与安装在建筑物外部的每条引下线连接。
B型部署
这种部署基本上是一个完整连接的环形接地体,部署在建筑物的四周,至少总长的80%与四周土壤接触(即,总长度的20%可安装在建筑物内部,例如地下室中,而不与大地直接接触)。
地基接地体
本质上也属于B型部署。它由安装在建筑物混凝土地基中的导体组成。如果需要任何额外长度的接地体,它们必须满足B型部署标准。地基接地体可用于增强强化地基的网状钢筋。