雷电防护系统

采用法拉第笼原理设计建筑物雷电保护系统时,可使用一或多种可用的导体系统:扁带、实芯圆导体或电缆和绞线。

决定采用哪种导体,通常要根据各国各地区过往的偏好或是审美来考虑,而不是导体相互之间的优先性。高质量的Furse导体,加上合适的配件,适用于所有这三种系统。

扁带导体系统
扁带导体易于安装,无需为获得齐整外观而进行拉直处理。扁带导体包括铜或铝材质,分为裸扁带或PVC包覆扁带,可与现代建筑材料配合使用。

镀锡铜扁带适合要求额外保护措施的应用,另外还为要求必要柔软度的应用提供软编织铜带,例如像门这样的运动装置。

Furse铜扁带符合BS EN 13601标准的要求,而Furse铝扁带符合BS EN 755-5标准的要求。

实芯圆导体系统
实芯圆导体可用于审美要求高的应用中。

8 mm直径实芯圆导体没有扁带系统那么显眼,伪装能力更佳。包括铜和铝材质,也可提供PVC包覆类型。

一卷圆导体不仅安装时间短,而且易于在任何平面中弯曲,同时只需要拉直工具将其拉直。

Furse铜实芯圆导体符合BS EN 13601标准的要求,而Furse铝实芯圆导体符合BS EN 755-5标准的要求。

绞线导体系统
Furse系列软拉绞线导体为铜材质,分为裸绞线或PVC绝缘类型,符合美国标准NFPA 780的要求。

Furse软拉绞线导体通过BS EN 60228认证,而PVC绝缘绞线导体通过BS 6004认证。

Furse系列导体搭配有完整的配件,包括夹子、夹具、固定工具和双金属连接器等。

配件的设计符合IEC/BS EN 62561系列产品标准。该系列标准管理外部雷电防护系统组件的性能。

furse-lightning-protection

产品系列

网上商城

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language